結束バンド、ケーブルタイ、材質、選択ガイド

パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > 結束バンド > 材質別選択ガイド(結束バンド/ケーブルタイ)

材質別選択ガイド(結束バンド/ケーブルタイ)





結束バンド

パンタイ結束バンド
電気工事向け結束バンド
バーブタイ結束バンド
インラインタイ
スタストラップナイロン結束バンド
特殊タイプ結束バンド
タックタイ/タックテープ
結束工具
材質別選択ガイド
形状別選択ガイド

ステンレスバンド

ラベル関連製品

アクセサリー(配線固定具)

熱収縮チューブ

電線保護材

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品





図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ

形状別選択ガイドはこちら
材質 形状(PDFデータ) 使用温度
範囲(℃)
難燃性
UL94
特長
標準タイプ
(ナイロン66)

PLT(標準タイプ)
PLT(スーパーグリップ)
PRT(仮止めタイプ)
PLC(クランプタイプ)
PLWP(押し込みタイプ)
PRWP(押し込みタイプ)
PLUP(押し込みタイプ)
PLP(押し込みタイプ)
PLM(マーカータイプ)
PLF(マーカータイプ)
BT(標準タイプ)
BT(100シリーズ)
BC(クランプタイプ)
BW(押し込みタイプ)
BM(マーカータイプ)
BF(マーカータイプ)
CBR(インラインタイプ)
ILT(ローヘッドタイプ)
ILT(100シリーズ)
SST(二体成形・標準タイプ)
SSC(二体成形・クランプタイプ)
SSM(二体成形・マーカータイプ)
PLB(ダブルループタイプ)
SSB(二体成形・ダブルループタイプ)

−59〜 85 94V-2 一般的な用途に適した材質です。
耐候性
ナイロン66

PLT(標準タイプ)
PLT(スーパーグリップ)
PRT(仮止めタイプ)
PLC(クランプタイプ)
PLWP(押し込みタイプ)
PRWP(押し込みタイプ)
PLP(押し込みタイプ)
PLM(マーカータイプ)
PLF(マーカータイプ)
BT(標準タイプ)
BT(100シリーズ)
BC(クランプタイプ)
BW(押し込みタイプ)
BP(押し込みタイプ)
BM(マーカータイプ)
BF(マーカータイプ)
CBR(インラインタイプ)
ILT(ローヘッドタイプ)
IT(ローヘッドタイプ)
HV(ローヘッドタイプ)
SST(二体成形・標準タイプ)
SSC(二体成形・クランプタイプ)
SSM(二体成形・マーカータイプ)
PLB(ダブルループタイプ)
PL3B(トリプルループタイプ)
SSB(二体成形・ダブルループタイプ)
DHC(ダブルホースクランプタイプ)

−59〜 85 94V-2* 紫外線による劣化が少なく、屋外での使用に適しています。
耐熱性
ナイロン66
PLT(標準タイプ)
PRT(仮止めタイプ)
PLC(クランプタイプ)
PLWP(押し込みタイプ)
PRWP(押し込みタイプ)
PRLWP(押し込みタイプ)
PLUP(押し込みタイプ)
PLP(押し込みタイプ)
BT(標準タイプ)
BC(クランプタイプ)
CBR(インラインタイプ)
SST(二体成形・標準タイプ)
SSC(二体成形・クランプタイプ)
PLST(スタッドマウントタイプ)
PRST(スタッドマウントタイプ・仮止め)
PLB(ダブルループタイプ)
SSB(二体成形・ダブルループタイプ)
−59〜115 94V-2 100℃を超える高い温度条件下での使用に適しています。
難燃性
ナイロン66
PLT(標準タイプ)
BT(標準タイプ)
CBR(インラインタイプ)
−59〜100 94V-0 UL規格の難燃性グレードで94V-0の優れた難燃性を持っています。
ポリエーテル
エーテルケトン
PLT(標準タイプ) −60〜260 94V-0 高温及び薬品を使用する環境での使用に最適です。
テフゼル
(ふっ素ポリマー)
PLT(標準タイプ) −59〜170 94V-0 耐薬品性、耐紫外線性、耐放射線性に優れており、最高170℃までの連続使用が可能です。
金属入り
ナイロン66
PLT(標準タイプ) −59〜85 94HB 金属を混ぜた特殊な材質で成形されており、金属センサーによって感知できます。
耐候性
ポリプロピレン
(耐薬品/耐候性)
PLT(標準タイプ)/PRT(仮止めタイプ)
AST(エアリアルサポートタイプ)
−59〜115 94HB 耐薬品性に優れていると同時に、耐候性も兼ね備えています。
ポリプロピレン
(耐薬品性)
PLT(標準タイプ) −59〜115 94HB 耐薬品性に優れており、ナイロンでは劣化してしまう薬品などを使用する箇所での使用に適しています。
耐候性
ナイロン12
PLT(標準タイプ) −59〜 90 吸水性が少なく、塩化亜鉛、酸などに強く、低い温度での屋内、屋外での使用に適しています。
耐候/耐熱性
ナイロン66
PLT(標準タイプ)
PLT(スーパーグリップ)
SSPM(シャーシパネル用)
PLST(スタッドマウントタイプ)
CM(マーカーストラップタイプ)
−59〜100 94V-2 耐紫外線性に優れ、耐候性と耐熱性を兼ね備えています。
ヘーラー
(ふっ素ポリマー)
PLT(標準タイプ) −59〜150 94V-0 耐薬品性、耐紫外線性、耐放射線性に優れており、厳しい条件での使用に適しています。
サーモプラスチック
ポリウレタン
ERT(標準タイプ) −40〜50 94V-0 ゴムのように柔らかく、プラスチックのように容易に加工することができます。
デルリン
(ポリアセタール)
DT(標準タイプ・定尺タイプ)
DT(スリムタイプ)
−40〜85 94HB 耐候性に優れ、屋外で20年以上使用できます。
* 部品番号によって、UL94V-2でないものもあります。

結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.