ラベル、回転、表示、熱転写プリンタ、ラベルソフト

パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > ラベル関連製品 > 回転ラベル

回転ラベル




結束バンド

ステンレスバンド



ラベル関連製品

データラベル
回転ラベル
ラベル印字ソフト
専用プリンタ

アクセサリー(配線固定具)

熱収縮チューブ

電線保護材

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品



図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ


回転して見やすく表示
熱転写ハンディプリンタ専用
カラー回転ラベルが追加になりました

業界初の革新性
ラベルの回転、スライドが可能となり、あらゆる方向から簡単にラベル表記を確認することができます。
後から取付可能
チューブタイプと異なり、両端加工済みのケーブルにも使用できます。
簡単取付
特別な作業を必要とせず、簡単にラベルの取付ができます。
多彩なラインアップ
ケーブル径3mmから24mmまで、7種のラベルを用意しています。
熱転写プリンタ専用
PANDUIT 熱転写プリンタと専用ラベルソフトを組み合わせて、簡単に印字ができます。
  カタログはこちら(PDF)
«取付方法»

   
1)ラベル中央部の非粘着部を持って、台紙からラベルを剥がします。   2)ラベル最上部の粘着部(アンカー)をケーブルに貼り付けます。その際、ケーブルに対し真っ直ぐにラベルを取り付けてください。   3)ラベルをケーブルに沿って巻き付けます。
         
     
4)貼り付け後、巻き付けた方向にラベルを回転させます。アンカー部とラベルが分離します。   5)ラベルは、回転、スライドさせることが可能です。アンカーの非粘着部を立てることにより、ラベルのストッパーとして代用可能です。必要ない場合は、取り外してください。
         
回転ラベル取付方法動画
回転ラベルの取付方法を
動画でご覧いただけます。
(FLV形式 589KB)
Get ADOBE Flash Player
こちらの映像をご覧になるにはAdobe Flash Player 8以上(無償)が必要です。
Flash Playerをダウンロードするには、上記のバナーをクリックしてください。
ネットワークの状況によっては、映像が再生されるまで時間がかかる場合がございます。
  部品番号 UL 材質
コード
材質名 ラベルサイズ(mm) 推奨使用
ケーブル
サイズ(Φmm)
列数 ラベル数
(枚/ロール)
高さ 印字部高さ
NEW R050X075V1T GMH6 粘着剤付き部分
:ビニル

非粘着部分
:ポリエステル
+ビニル混合
12.7 19.05 6.35 3.0-4.1 8 5000
NEW R050X125V1T 31.75 9.65 4.1-5.6 5000
NEW R050X150V1T 38.10 12.70 5.6-7.1 5000
  R100X075V1T 25.4 19.05 6.35 3.0-4.1 4 2500
  R100X125V1T 31.75 9.65 4.1-5.6 2500
* R100X150V1T 38.10 12.70 5.6-7.1 2500
* R100X225V1T 57.15 19.05 7.1-9.9 2500
  R100X400V1T 101.60 25.40 9.9-24.1 1000
NEW R200X150V1T 50.80 38.10 12.70 5.6-7.1 2 1000
  R200X225V1T 57.15 19.05 7.1-9.9 1000
  R200X400V1T 101.60 25.40 9.9-24.1 1000
* カラーラベルをご注文の際は、部品番号の「1」を下記の色番号に変更してご注文ください。
 色番号:2=青、3=緑、7=赤、8=黄 例)青色のラベルの場合は、R100X150V2Tとなります。
上記ラベルの用紙情報はこちらからアップロードできます⇒
※アップデートには専用ソフト(J−SOFT)のインストールが必要です。
アップデート



LS8E/LS8EQ熱転写ハンディプリンタ 専用回転ラベル
部品番号 材質名 ラベルサイズ(mm) 推奨使用
ケーブル
サイズ(Φmm)

推奨使用
ケーブル

ラベル数
(枚)
発注単位
(カセット)
長さ 印字部
長さ
R100X075V1C 粘着剤
付き部分
:ビニル

非粘着部分
:ポリエステル
+ビニル混合
25.4 19.1 6.4 3.1〜4.1 18-14AWG 150 1
R100X125V1C 31.8 9.7 4.1〜5.6 12-10AWG 100 1
R100X150V1C 38.1

12.7

5.6〜7.1 カテゴリ
5/5E/6
100 1
R100X150V2C 100 1
R100X150V3C 100 1
R100X150V7C 100 1
R100X150V8C 100 1
R100X225V1C 57.2 19.1 7.1〜9.9 8-4AWG 75 1
R100X225V2C 75 1
R100X225V3C 75 1
R100X225V7C 75 1
R100X225V8C 75 1

Easy-Mark™ ラベル印字ソフト



パンマークラベルソフト

日本語対応で直感的に操作が可能
迅速かつ容易にケーブル行先表示や各種機器の識別/管理が可能
マーケット別のラベリングアプリケーションツールにより、マーケット固有のアプリケーションに最適なラベルを 選択、各種規格に準拠したラベルを自動作成
両面ラベルの簡単作成機能
バーコード/連番作成機能
データファイル/シンボルマークのインポート

システム要件
64 MB のハードディスクスペースおよび64 MB のRAM (256 MB のRAM を推奨)
マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス
WINDOWS* 2000、WINDOWS 7、XP、またはVista
CD-ROM ドライブまたはUSB ポート
* WINDOWS 7、WINDOWS 2000、XP、Vista、およびEXCEL は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。
部品番号 梱包内容
PROG-EMCD3 Easy-Mark™ ラベル印字ソフト、CD-ROM


熱転写プリンタ、専用リボン



Panther™ LS8E/LS8EQ熱転写ハンディプリンタ
●軽くて持ち運びやすいので、製作現場でのラベル作成作業が簡単にできます。
●QWERTY(クワーティー)配列の採用により、テキスト入力をスムーズに行えます。(LS8EQのみ)
●Easy-Mark™ ラベル印字ソフトと連動させて、日本語印字をすることができます。

[仕様]
・リバース機能付き
・印字内容の書式保存可能
・ラベル自動位置合わせ機能
TDP43MY
LS8E/LS8EQ
詳細はこちら

TDP43ME/E熱転写プリンタ

コンパクトデザインの熱転写プリンタ
同梱のEasy-Mark™ ラベル印字ソフトとお手持ちのパソコンで、簡単に
ラベルの作成ができます。

[仕様]
●印字密度:300dpi
●印字速度:50.8〜101.6mm/秒
●重量:2.72kg
●外形:W226×H171×D285mm
●電源:100〜240VAC、50・60Hz
●対応OS:Windows*2000/XP/Vista/7
*Windows は、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporation の登録商標です。
TDP43MY
TDP43ME/E
詳細はこちら

TDP43HY熱転写プリンタ 高性能工業用熱転写プリンタ
TDP42HY/TDP43HY/TDP46HY熱転写プリンタは、パンドウイットのセルフラミネートラベル、コンポーネントラベル、熱収縮チューブマーカーなどに印字ができる、高性能工業用熱転写プリンタです。

[仕様]
●印字品質:203/305/609dpi
●印字速度:毎秒254mm
●重量:1.8kg
●電源:100VAC
TDP43HY
TDP43HY
詳細はこちら


結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル回転ラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.