電線保護材、スパイラルラッピング、ネットチューブ、自在ブッシュ、コルゲートチューブ、グロメットエッジング、編組管、ワイヤー、車材燃試

パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > 電線保護材

電線保護材




結束バンド

ステンレスバンド

ラベル関連製品

アクセサリー(配線固定具)

熱収縮チューブ



電線保護材

スパイラルラッピング
パンラップスプリットハーネスラップ
ネットチューブ
自在ブッシュ
コルゲートチューブ

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品



図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ


電線保護材 材質別物理的特性(PDF)

スパイラルラッピング
電線、ワイヤー、チューブなどを結束して、磨耗を防止します。
屋内外及び厳しい使用条件に適した材質が7種類、外径寸法はφ3.2mmからφ25.4mmまで7種類あります。

製品仕様
部品番号一覧(PDF)
少量梱包スパイラルラップ
現場に持ち込むのに便利なサイズとパッケージです。

詳細はこちら(PDF)

Pan-Wrap™パンラップ

電線及びケーブルの柔軟性を保ちながら優しくしかも確実に保護することができます。
オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応でき、部品点数を削減できます。
詳細はこちら(PDF)


ネットチューブ(編組管)
材質は、ポリエチレンテレフタレート(ノンハロゲンタイプ)と難燃性ポリエチレンテレフタレートの2種類があります。
鉄道車輌用材料燃焼試験(車材燃試)合格品です。
詳細はこちら(PDF)

自在ブッシュ(グロメットエッジング)
パネル、シャーシなどを貫通する電線の保護に最適です。はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。接着剤での固定もできます。
製品仕様

■粘着材付き自在ブッシュ
■粘着材付き自在ブッシュ(少量パック)
■JISパネル厚対応タイプ
詳細はこちら(PDF)
■スリット付き・ロールタイプ
■スリットなし・ロールタイプ
■溝付き・定尺タイプ
部品番号一覧(PDF)


コルゲートチューブ
耐衝撃、耐磨耗、つぶれに優れています。 材質は、ポリエチレンと耐熱性ナイロンの2種類があります。
コルゲートチューブ用フィッティングも取り揃えています。

詳細はこちら(PDF)


結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.