会社案内
FAQ
お問い合わせ
代理店
電線保護材、自在ブッシュ、グロメットエッジング、ナイロン66、難燃性、耐候性、ポリエチレン、UL、94V-2、94V-0、94HB、スリット付き、スリットなし
TOP
>
電線保護材
>
電線保護材/自在ブッシュ(グロメットエッジング)
電線保護材/自在ブッシュ(グロメットエッジング)
スパイラルラッピング
パンラップスプリットハーネスラップ
ネットチューブ
自在ブッシュ
コルゲートチューブ
●
パネル、シャーシなどを貫通する電線の保護に最適です。
●
はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。接着剤での固定もできます。
●
形状は、側面にスリットがあるタイプとないタイプがあります。
部品番号一覧(PDF)
特徴と形状
定尺タイプ(ナイロン製)
ロールタイプ(ポリエチレン製)
・
はめ込み方式なので、簡単に取り付けできます。
・
接着剤を使って固定することもできます。
溝付き
・
形状は2種類あります。
・
ポリエチレンと耐候性ポリエチレンの2種類の材質があります。
・
柔軟性があるので、取り付けパネルにしっかりと取り付けられます。
粘着剤付き
・
内側に粘着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。
スリット付き
スリットなし
スリット付き
スリットなし
部品番号構成
GEE
形状と
99
取付パネル
F
材質
―
A
粘着剤付き
*
―
C
梱包単位
(本)
0
色
タイプ
厚さ
F
=
ポリエチレン
N
=
ナイロン66
FR
=
難燃性ポリエチレン(94V-0)
無印
=
ナイロン66
難燃性ナイロン66
Q
=
25
L
=
50
C
=
100
または
30.48m
0
=
耐候性黒
69
=
難燃性ナイロン66白
無印
=
ナチュラル
形状
定尺タイプ
ロールタイプ
溝付き
スリット付き
スリットなし
GE
GEE
―
―
GEE
GES
*
粘着剤付き
… 予め内側の底部に粘着剤が付いています
材質仕様
材質
ナイロン66
難燃性
ナイロン66
ポリエチレン
耐候性
ポリエチレン
難燃性
ポリエチレン
使用温度
範囲
−40℃〜65℃
−40℃〜65℃
−40℃〜50℃
−40℃〜50℃
−40℃〜60℃
使用条件
屋内
屋内
屋内
屋外
屋内
UL
94V-2
94V-0
94HB
94HB
94V-0
特徴
自己消火性があり、65℃までの環境で使用できます
UL規格の難燃性グレードで、94V-0の優れた難燃性を持っています
広汎な用途で使用されており、50℃までの環境で使用できます
50℃までの環境で使用でき、酸性雨、紫外線に強い材質です
60℃までの環境で使用できます。ULの94V-0材を使用しています
結束バンド
|
パンタイ結束バンド
|
電設資材向け結束バンド
|
バーブタイ結束バンド
|
ベルトタイ・インラインタイ
|
タックタイ
|
スタストラップ結束バンド
|
特殊タイプ結束バンド
|
結束工具
|
ステンレスバンド
|
自動ロック式(MLTタイプ)
|
バックルロック式(MSタイプ)
|
ラベル関連製品
|
パンマークラベルソフト
|
専用プリンタ
|
データラベル
|
アクセサリー(配線固定具)
|
結束バンド固定具
|
配線固定具
|
ハーネスボードアクセサリー
|
熱収縮チューブ
|
定尺タイプ
|
エコノミーパック
|
電線保護材
|
スパイラルラッピング
|
自在ブッシュ
|
配線ダクト
|
環境対策製品
|
ロックアウト/タグアウト
端子
|
バラ圧着端子
|
連続圧着端子
|
圧縮端子
|
ネットワーク製品
|
代理店
|
カタログダウンロード
|
お問い合わせ
|
グループトップ
|
弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。
詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.
日本支社
米国支社