熱収縮チューブ、IP

パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > 熱収縮チューブ

熱収縮チューブ




結束バンド

ステンレスバンド

ラベル関連製品

アクセサリー(配線固定具)



熱収縮チューブ

定尺タイプ
エコノミーパック
IP Rating
材料特性

電線保護材

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品



図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ


定尺タイプ
1本の長さが1200mmの定尺タイプで、梱包数はサイズにより2〜25本入りまであります。

製品群一覧

エコノミーパック
1本の長さが152mmです。カラー及びサイズコンビネーションなどがあり、試作や少量使用ユーザー向けです。

製品群一覧

取り扱い方法/部品番号構成/選択ガイド
用途にあった熱収縮チューブを選ぶことができます。

詳細はこちら

IP Rating
パンドウイットの熱収縮チューブは、IP Ratingとそれぞれのグレード(保護度合)を表記しています。

詳細はこちら

材料特性
特徴/使用温度範囲/収縮温度/収縮率
規格/引張強度/最終伸び率/熱老化性/耐熱性
低温柔軟性/正割係数/比重/銅板腐食/吸水率
可燃性/流体抵抗/体積抵抗/絶縁耐力


結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.