
|
 |


標準タイプ(HSTT) |
 |

イエロー/グリーン熱収縮チューブ(HSTT) |
 |
 |
 |
 |
 |
機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。
|
 |
 |
 |
DIN
VDE 0100、IEC64、IEC364が要求している規定を満たしています。ヨーロッパ及びその他の国において、高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 |
 

標準タイプ(UL VW-1グレード/HSTTV) |
 |

カイナー熱収縮チューブ(HSTTK) |
 |
 |
 |
 |
 |
UL224のVW-1グレードの認定品です。収縮温度が低いため、熱に弱い物へも使用できます。
|
 |
 |
 |
耐熱性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
|


テフロン熱収縮チューブ(HSTTT) |
 |

弾性ネオプレン(HSTTN) |
 |
 |
 |
 |
 |
高い絶縁性と耐熱性、耐磨耗性に優れています。 |
 |
 |
 |
高性能なフレキシブルチューブです。耐薬品性、特に耐油性に優れています。 |
|

接着剤付き(防水タイプ) |

水分や腐食から製品を保護するための接着剤が、内壁に付いた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。

 |
 |
 |
 |
 |
・HSTTVAタイプ
(収縮率50%) 

|
 |
・HSTTAタイプ
(収縮率33%) 

|
 |
・HSTTRAタイプ
(収縮率40%) 

|
詳細はこちら(PDF) |
 |
|

 |
 |
 |
 |
 |
電線を保護・シールし、湿気や水分の侵入を防ぐので、電線の地下埋没などに最適です。
エンドキャップや専用の工具もあります。 |
 |
|
 |
|

詳細はこちら(PDF)
|
 |

|
 |