IP、熱収縮チューブ、IEC529、IP62、IP66、IP68

パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > 熱収縮チューブ > 熱収縮チューブ/IP Rating

熱収縮チューブ/IP Rating




結束バンド

ステンレスバンド

ラベル関連製品

アクセサリー(配線固定具)



熱収縮チューブ

定尺タイプ
エコノミーパック
IP Rating
材料特性

電線保護材

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品



図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ


IEC529(EN60529)スタンダードは、電気機器の筐体の保護度合いを、分類しています。
IEC529は、世界の基準として認知されており、パンドウイットの熱収縮チューブは、IEC529に基づいて試験されています。
以下は、パンドウイットの熱収縮チューブのIP Ratingとそれぞれのグレード(保護度合)を示しています。

第一特性数値


Ingress
Protection (IP)
保護内容
0 無保護のもの
1 直径50mmを超える固形異物が浸入しないようにした構造(手の保護)
2 直径12mmを超える固形異物が浸入しないようにした構造(指の保護)
3 直径又は厚みが2.5mmを超える固形異物が浸入しないようにした構造(工具、電線の保護)
4 直径又は厚みが1mmを超える固形異物が浸入しないようにした構造(電線、ハリガネ等の保護)
5 塵埃の浸入を極力防止し、たとえ浸入しても正常な運転に支障がない構造(防塵形)
6 塵埃の浸入が全くないようにした構造(耐塵形)IP62IP66IP68

第二特性数値


Ingress
Protection (IP)
保護内容 JIS
C0920
0 無保護のもの
1 鉛直から落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造 防滴 I 形
2 IP62 鉛直から15度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造 防滴 II 形
3 鉛直から60度の範囲の降雨によって有害な影響がない構造 防雨形
4 いかなる方向から水の飛沫を受けても有害な影響のない構造 防沫形
5 いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響のない構造 防噴流形
6 IP66 いかなる方向から強力な水の直接噴流を受けても内部に浸水しない構造 耐水形
7 定められた条件で水中に没しても内部に浸水しない構造 防浸形
8 IP68 指定圧力の水中に常時没して使用できる構造 水中形

IP Rating 使用箇所 説明
IP62 (通常、湿気がない)
乾いた場所

ホコリや滴下の浸入が防げます。
●対象製品 : HSTT、HSTTV、HSTTK、HSTTN

IP66 (ある程度の水分)
湿気がある場所
ホコリや強力に噴射された水の浸入が防げます。
●対象製品 : HSTTVA、HSTTA、HSTTRA
IP68 (土中や水中のような)
濡れた場所
ホコリの浸入が防げます。10mの深さで使用した時に水の浸入が防げます。
●対象製品 : HST


結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.