パンドウイットコーポレーション日本支社 エレクトリカルグループ
TOP > 熱収縮チューブ > 熱収縮チューブ/材料特性

熱収縮チューブ/材料特性




結束バンド

ステンレスバンド

ラベル関連製品

アクセサリー(配線固定具)



熱収縮チューブ

定尺タイプ
エコノミーパック
IP Rating
材料特性

電線保護材

配線ダクト

ロックアウト・タグアウト

端子

ネットワーク製品



図面ダウンロード

カタログダウンロード

サイトマップ

日本支社トップページ

エレクトリカルグループトップページ

お問い合わせ

難燃性/流体抵抗/体積抵抗/絶縁耐力
その他の材料特性項目へ
特徴/使用温度範囲/収縮温度/収縮率
規格/引張強度/最終伸び率/熱老化性/耐熱性
低温柔軟性/正割係数/比重/銅板腐食/吸水率

部品番号/
材質
難燃性 流体抵抗 体積抵抗 絶縁耐力
HSTT/
ポリオレフィン
クラス1:自己消火性
ASTM D2671 手順B
引張強度
最小1000psi(6.9MPa)
最小1014
ASTM D876
500V/MIL
(19.7Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTVA/
2重ポリオレフィン
自己消火性
ASTM D2671 手順B
引張強度
最小1000psi(6.9MPa)
最小1012
ASTM D876
500V/MIL
(19.7Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTV/
ポリオレフィン
自己消火性
ASTM D2671 手順C
引張強度
最小1000psi(6.9MPa)
最小1014
ASTM D876
500V/MIL
(19.7Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTRA/
2重ポリオレフィン
引張強度
最小1000psi(6.9MPa)
最小1015
ASTM D876
500V/MIL
(19.7Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTA/
2重ポリオレフィン
自己消火性
ASTM D2671 手順B
引張強度
最小900psi(6.2MPa)
最小1012
ASTM D876
300V/MIL
(11.8Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTN/
弾性ネオプレン
自己消火性
ASTM D876
引張強度
最小1000psi(6.9MPa)
最小1011
ASTM D876
300V/MIL
(11.8Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTK/
フロロプラスチック
カイナー
MIL-DTL-23053/8B4.6.
15.3
引張強度
最小5000psi(34.5MPa)
最小1013
ASTM D876
12.7mmまで:
800V/MIL
(31.5Kv/mm)min.
12.7mm以上:
600V/MIL
(23.6Kv/mm)min.
ASTM D2671

HST/
厚肉2重
ポリオレフィン

自己消火性
ASTM D2671 手順C
引張強度
最小750psi(5.2MPa)
最小1013
ASTM D876
200V/MIL
(7.9Kv/mm)min.
ASTM D2671
HSTTT/
フロロプラスチック
テフロン(TFE-)
不燃性 最小1018
ASTM D876
800V/MIL
(31.5Kv/mm)min.
ASTM D2671


結束バンドパンタイ結束バンド電設資材向け結束バンドバーブタイ結束バンドベルトタイ・インラインタイタックタイスタストラップ結束バンド特殊タイプ結束バンド結束工具

ステンレスバンド自動ロック式(MLTタイプ)バックルロック式(MSタイプ)

ラベル関連製品パンマークラベルソフト専用プリンタデータラベル

アクセサリー(配線固定具)結束バンド固定具配線固定具ハーネスボードアクセサリー

熱収縮チューブ定尺タイプエコノミーパック

電線保護材スパイラルラッピング自在ブッシュ

配線ダクト環境対策製品

ロックアウト/タグアウト

端子バラ圧着端子連続圧着端子圧縮端子

ネットワーク製品

Page Top▲

代理店カタログダウンロードお問い合わせグループトップ

弊社ホームページは、Internet Explorer5.X以上でご覧になることをお薦めします。詳細はこちらにてご確認下さい。
copyright (c) 1998-2004, Panduit Corp. Japan Branch. All rights reserved.